Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWP 26-7240-T
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Grau | Kompatibel mit (Details) | Eez - 26-t |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Steckertyp | Sockel | Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Hersteller Teilenummer | AWP 26-7240-T | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 3 | Anzahl Reihen | 2 |
Stifte pro Reihe | 13 | Größe (Höhe)(mm) | 10.5 | Größe (Breite)(mm) | 37.94 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 7 | Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Gesamtzahl Stifte | 26 | Modell (Herstellermodell) | AWP 26-7240-T | Kontaktfläche | Vergoldet |
Sie befinden sich auf der Seite für ASSMANN WSW AWP 26-7240-T, die Teilenummer ist AWP 26-7240-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWP 26-7240-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften