Teilenummer
|
---|
YW1S-2 |
YW1S-3 |
YW1S-21 |
YW1S-31 |
YW1S-33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionen (Schalter) | Schaltwinkel (°) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | verriegeln | 1 x 90 | YW1S-2 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | verriegeln | 2 x 45 | YW1S-3 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | momentan | 1 x 90 | YW1S-21 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | momentan | 2 x 45 | YW1S-31 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | momentan | 2 x 45 | YW1S-33 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt | IP-Schutzart | IP65 (vorne) / IP20 (hinten) |
---|---|---|---|---|---|
Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Temperatur(°C) | -20 |
Druckmotiv | Keine | Produktart | Selektor | Recess Durchmesser(mm) | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen (Schalter)
Schaltwinkel(°)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften