Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Gehäusefarbe | Weiß | Farbe | RGB | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende |
---|---|---|---|---|---|
Durchlassstrom I (F)(mA) | 20|20|20 | Spannung U (F)(V) | 2.1|3.1|3.1 | Größe (Höhe)(mm) | 4 |
Produktart | Ringlicht | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften