LED-Anzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2662.8023
2662.8081
2662.8083
2664.8081
2665.8023
2665.8071
2672.8011
2672.8071
2672.8081
2676.8071
2676.8073
2676.8081
2692.8323
2692.8381
2692.8383
2693.8323
2693.8373
2693.8381
2693.8383
2694.8083
M.5030G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusefarbe Farbe Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Kopfdurchmesser
(mm)
Kopfhöhe
(mm)
LED-Warnleuchten Betriebsstrom
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Recess Durchmesser
(mm)

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRot202.2573Eingebauter Reflektor--20.876

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün202.273Eingebauter Reflektor--20.876

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrün202.273Eingebauter Reflektor--20.876

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün202.59.53Eingebauter Reflektor--23.39.58

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzHellrot202.259.55Externer Reflektor--19.89.58

2.89 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ChromGelb202.19.55Externer Reflektor--19.89.58

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRot202136Eingebauter Reflektor--27138

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelb202.1136Eingebauter Reflektor--27138

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün202.2136Eingebauter Reflektor--27138

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelb202.1144.7Eingebauter Reflektor--20.51412

2.00 €

1 3 Arbeitstage SchwarzGelb202.1144.7Eingebauter Reflektor--20.51412

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün202.2144.7Eingebauter Reflektor--20.51412

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzHellrot--9.53Eingebauter Reflektor202425.69.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün--9.53Eingebauter Reflektor202425.69.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrün--9.53Eingebauter Reflektor202425.69.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzHellrot--9.55Externer Reflektor202423.19.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGelb--9.55Externer Reflektor202423.19.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrün--9.55Externer Reflektor202423.19.58

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrün--9.55Externer Reflektor202423.19.58

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrün202.25.73.6Externer Reflektor--16.65.74.8

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallGrün202.29.51Eingebauter Reflektor--179.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Verlötung Produktart LED- Kontrollleuchte RoHS-konform Ja

Technischer Support