LED- Kontrollleuchte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1881.8720
2660.8301
2660.8302
2660.8303
2660.8304
2660.8305
2660.8306
2660.8501
2660.8502
2660.8503
2660.8504
2660.8506
2660.8507
2664.8001
2664.8021
2664.8301
2665.8021
2665.8301
2672.8021
2684.8221
2684.8321
2684.8371
2684.8381
2684.9008
2684.9009
2684.9010
2684.9011
2684.9012
2684.9013
2692.8321
2693.8321
2694.8023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusefarbe Gehäusemodell (LEDs) Farbe Kompatibel mit (Details) Verbindung (Elemente) Lieferung Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Dicke der Frontplatte
(mm)
Kopfdurchmesser
(mm)
Kopfhöhe
(mm)
I(F)
(mA)
IP-Schutzart LED-Warnleuchten Lichtintensität I (V)
(mcd)
Werkstoff Materialeigenschaften Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Befestigungsart Montageart (LEDs) Anzahl der LEDs Betriebsspannung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsstrom
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Produktart Recess Durchmesser
(mm)
Gewindegröße Ausführung Modell (LEDs) Ausführung (verschied.) Wellenlänge
(nm)

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz3 mmRot | gelb | grün---23|23|302.3---Rot / Grün ~ 23 mA / (gelb) bis 30---------3------15.2412.55.08--LED-Komponente--1881.8720Diffus | Getönt--

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RGB-Kabel am offenen Ende-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RGB-Stecker-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metallisch-RGB-Kabel am offenen Ende-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metallisch-RGB-Stecker-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

2.23 €

1 3 Arbeitstage Schwarz-Weiß-Kabel am offenen Ende-202.85-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

2.56 €

1 3 Arbeitstage Schwarz-Weiß-Stecker-202.85-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RGB-Kabel am offenen Ende-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

7.35 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage Schwarz-RGB-Stecker-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metallisch-RGB-Kabel am offenen Ende-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metallisch-RGB-Stecker-20|20|202|3.5|3.5-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-Weiß-Stecker-202.85-102.5--------------------12110LED- Kontrollleuchte8-----

2.79 €

1 3 Arbeitstage Metallisch-Weiß-Kabel am offenen Ende-202.85-102.5--------------------114.310LED- Kontrollleuchte8-----

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot | GrünFronttafeleinbau an der VorderseiteVerlötung-202|2.4-----Eingebauter Reflektor2.5-verchromt | glänzend85-40M8 x 0.75Schraube-Ohne RV.----------LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig)8M8 x 0.752664.8001-Interner Reflektor-

2.57 €

1 Verfügbar 48 Arbeitstage Chrom-RotLED 5 mm-mit LED.202.25-----Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-Messing| Polycarbonat (PC)glänzend85-40-Schraube------------LED- Kontrollleuchte8M8 x 0.752664.8021--660

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot | GrünFronttafeleinbau an der VorderseiteVerlötung--------Eingebauter Reflektor2.5-verchromt | glänzend85-40M8 x 0.75Schraube----24-24-----LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig)8M8 x 0.752664.8301-Interner Reflektor619|564

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Chrom-Rot-Verlötung-202.25-----Reflektor| LED 5 mm5-glänzend85-40M8 x 0.75Schraube------------LED- Kontrollleuchte8M8 x 0.752665.8021--660

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot | GrünFronttafeleinbau an der VorderseiteVerlötung--------Externer Reflektor2.5-verchromt | glänzend85-40M8 x 0.75Schraube----24-24-----LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig)8M8 x 0.752665.8301-Reflektor619|564

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Chrom--Fronttafeleinbau an der Vorderseite--202.25----IP65spritzfest5-glänzend85-40-Schraube------------LED- Kontrollleuchte-M8 x 0.752672.8021-IP65660

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot-Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm------------85-40-Snap-In--
Max 85
--230|230------LED- Kontrollleuchte9.7-2684.8221-Kontakte-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot-Kabel am offenen Ende------------85-40-Snap-In--
Max 85
--230|230------LED- Kontrollleuchte9.7-2684.8321-Litzendraht-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Gelb-Kabel am offenen Ende------------85-40-Snap-In--
Max 85
--230|230------LED- Kontrollleuchte9.7-2684.8371-Litzendraht-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Grün-Kabel am offenen Ende------------85-40-Snap-In--
Max 85
--230|230------LED- Kontrollleuchte9.7-2684.8381-Litzendraht-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------12|12-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9008-Strand-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Gelb-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------12|12-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9009-Strand-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Grün-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------12|12-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9010-Strand-

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------24|24-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9011-Strand-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Gelb-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------24|24-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9012-Strand-

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Grün-Kabel am offenen Ende---------------Snap-In------24|24-----LED- Kontrollleuchte9.7-2684.9013-Strand-

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RotFronttafeleinbau an der VorderseiteVerlötung--------Eingebauter Reflektor5-verchromt | glänzend85-40M8 x 0.75Schraube---2024-24-----LED- Kontrollleuchte8M8 x 0.752692.8321-Reflektor660

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RotFronttafeleinbau an der VorderseiteVerlötung--------Externer Reflektor--verchromt | glänzend85-40M8 x 0.75Schraube---2024-24-----LED- Kontrollleuchte8M8 x 0.752693.8321-Reflektor660

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-RotFronttafeleinbau an der Vorderseite--202.253-----3Kunststoff-85-40Snap-InSnap-In------------LED- Kontrollleuchte5-2694.8023--660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-konform Ja

Technischer Support