Erdungsmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2731217

Teilenummer
2731217
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,493.35 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Testausrüstung) Digital Messart Klemme
Spannungsversorgung (Details)(V DC) 9 Größe (Höhe)(mm) 257 Größe (Breite)(mm) 100
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 47 Produktart Erdungsmesser lesen Kategorie CAT II 600 V|CAT III 300 V
Gewicht(g) 640

Technischer Support