Teilenummer
|
---|
6100030953 |
6100060953 |
6100080954 |
6100090953 |
6100120953 |
6100120954 |
6100160954 |
6100190953 |
6100240953 |
6100240954 |
6100320954 |
6100520954 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100030953 | 3 | 1 | 3:1 | 0.40 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100060953 | 6 | 2 | 3:1 | 0.50 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100080954 | 8 | 2 | 4:1 | 0.50 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100090953 | 9 | 3 | 3:1 | 0.50 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 6100120953 | 12 | 4 | 3:1 | 0.60 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100120954 | 12 | 3 | 4:1 | 0.50 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100160954 | 16 | 4 | 4:1 | 0.60 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100190953 | 19 | 6 | 3:1 | 0.60 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100240953 | 24 | 8 | 3:1 | 0.70 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100240954 | 24 | 6 | 4:1 | 0.60 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6100320954 | 32 | 8 | 4:1 | 0.70 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 6100520954 | 52 | 13 | 4:1 | 0.70 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Heatshrink-Funktionen | Dünnwandig | flammhemmend |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | Maximale Temperatur(°C) | +110 | Temperatur(°C) | -55 |
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja | Temperatur(°C) | +200|+100 |
Modell (Herstellermodell) | DERAY-IAKT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften