Ferrule gesetzt【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

739705

Teilenummer
739705
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau | Schwarz | Elfenbein| grün Steckverbindermerkmale Sortiment Zinn | + Aderendhülsen Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DE Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Hersteller Teilenummer 739705 Querschnitt(mm²) 4
Produktart Ferrule gesetzt RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) + 105
Modell (Herstellermodell) E 100 GS

Sie befinden sich auf der Seite für Ferrule gesetzt, die Teilenummer ist 739705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739705.

Technischer Support