Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
739773
Farbe | Metall | Steckverbindermerkmale | Sortiment Dose | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 739773 |
Querschnitt(mm²) | 0.5 | Produktart | Ferrule gesetzt | RoHS-konform | Ja |
Temperaturbereich(°C) | + 105 | Modell (Herstellermodell) | EN 500 NS |
Sie befinden sich auf der Seite für TRU COMPONENTS 739773 Ferrulensatz 0,50 mm² 2,50 mm² Metall 500 Stk., die Teilenummer ist 739773.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739773.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften