TRU COMPONENTS 739872 Ferrulenset 0,50 mm² 2,50 mm² weiß, blau, rot, schwarz【400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

739872

Teilenummer
739872
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß | Blau | Rot | Schwarz | Grau Steckverbindermerkmale Sortiment Zinn | + Aderendhülsen Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Hersteller Teilenummer 739872 Querschnitt(mm²) 0.5
Produktart Ferrule gesetzt RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) + 105
Modell (Herstellermodell) E400 FS

Sie befinden sich auf der Seite für TRU COMPONENTS 739872 Ferrulenset 0,50 mm² 2,50 mm² weiß, blau, rot, schwarz, die Teilenummer ist 739872.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739872.

Technischer Support