N Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0404015/D
0405047/D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Gehäusematerial Steckertyp Dicke der Frontplatte
(mm)
Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Frequenz
(GHz)
Produktart Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U-Sockel. Gerade3.5-0404015/DMessing. vernickelt6N Steckverbinder-40 - +800404015/D

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 174 UMessing vernickeltSockel. vertikal vertikal3PTFE0405047/D-4TNC- Steckverbinder-0405047/D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) 3.2 Verbindung (Elemente) Crimpen Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 50
RoHS-konform Ja

Technischer Support