Ferrule gesetzt【400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

737074-BP

Teilenummer
737074-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.75 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß | grau | rot | schwarz | blau Anschluss - Steckverbindermerkmale Sortiment Zinn | + Aderendhülsen
Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Land Farbcode DIN Querschnitt 0,5 - 2,5 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 2.50 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material Polypropylen (PP)
Isolation (Material) Polypropylenisolierung + 105 °C. Werkstoff (Details) Elektrolytisches Kupfer aus der Dose Querschnitt(mm²) 0.50
Produktart Ferrule gesetzt RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Ferrule gesetzt, die Teilenummer ist 737074-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 737074-BP.

Technischer Support