Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
380205.67
AWG maximal | 18 | AWG (min.) | 20 | Farbe | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Anschlusswinkel(°) | 90 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 | Anschlussbreite(mm) | 4.8 |
Kontaktmaterial | Verzinnt (Phosphorbronze) | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 380205.67 | Querschnitt(mm²) | 0.50 |
Produktart | Schneide | Größe | 4.8 x 0.5 mm | Modell (Herstellermodell) | 380205.67 |
Ausführung (verschied.) | Winkel |
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenanschluss, die Teilenummer ist 380205.67.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 380205.67.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften