Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4856882 |
4856894 |
4856907 |
4856976 |
4856983 |
4856990 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibrierbereich (Thermometer) (°C) | Auflösung der Gleichstromversorgung (mA) | Stromversorgung | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Abmessungen Artikel (Länge) (cm) | Temperatur (Details) (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,170.87 € | 1 | 47 Arbeitstage | -50 bis +150 | 0.01 | Li-Ionen- Akku (eingebaut) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | -50 bis +150 | 0.01 | Li-Ionen- Akku (im Lieferumfang enthalten) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | -50 bis 150 | 0.01 | Li-Ionen- Akku (eingebaut) | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 61 Arbeitstage | -50 bis +150 | 0.001 | Li-Ionen- Akku (eingebaut) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.1 | ||
15,449.33 € | 1 | 54 Arbeitstage | -50 bis +150 | 0.001 | Li-Ionen- Akku (eingebaut) | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | -50 bis +150 | 0.01 | Li-Ionen- Akku (eingebaut) | 27.9 | 2095000.0 | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Kalibrator | Maßeinheit | Druck | Spannung| Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(cm) | 7 | Größe (Breite)(cm) | 17.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierbereich (Thermometer)(°C)
Auflösung der Gleichstromversorgung(mA)
Stromversorgung
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Abmessungen Artikel (Länge)(cm)
Temperatur (Details)(%)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften