Teilenummer
|
---|
143670 |
371166 |
371167 |
389677 |
389678 |
389679 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabel ⌀ (maximal) (mm) | Kabel ⌀ (min.) (mm) | Kabel ⌀ Reichweite | Hülse separat aufsteckbar Features | Querschnitt (maximal) (mm) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Größe (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 32 | 32 - 125 mm | UV-beständig | kann unbegrenzt | halogenfrei gelagert werden | 125 | - | 143670 | +120 | - | -40 | 1000 | Wärmeschrumpf ohne Schraubverbinder | SRMAHV125-32/1M | - | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 371166 | - | - | - | - | Hülse separat aufsteckbar | EASY 6 V | - | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 35 | 371167 | - | 2.50 | - | 260 | Hülse separat aufsteckbar | EASY 7 V | 130 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6 | 389677 | - | 1.50 | - | 146 | Hülse separat aufsteckbar | EASY 3 V | 55 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 16 | 389678 | - | 6 | - | 180 | Hülse separat aufsteckbar | EASY 4 V | 69 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 25 | 389679 | - | 16 | - | 240 | Hülse separat aufsteckbar | EASY 5 V | 75 |
Loading...
Farbe | Schwarz | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabel ⌀ (maximal)(mm)
Kabel ⌀ (min.)(mm)
Kabel ⌀ Reichweite
Hülse separat aufsteckbar Features
Querschnitt (maximal)(mm)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Querschnitt(mm²)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Größe (Breite)(mm)
Optionale Eigenschaften