Schrumpfschlauch ohne Schraubverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
143592
143601
143628
143630
143632
143647
143649
143659
143661
143672
166012
166016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabel ⌀ (maximal)
(mm)
Kabel ⌀ (min.)
(mm)
Kabel ⌀ Reichweite Querschnitt (maximal)
(mm)
Hersteller Teilenummer Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

119.83 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 281010 - 28 mm281435921000SRMAHV28-10/1M

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 281010 - 28 mm28143601500SRMAHV28-10/0.5M

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 721818 - 72 mm721436281000SRMAHV72-18/1M

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 721818 - 72 mm72143630250SRMAHV72-18/0.25M

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 721818 - 72 mm72143632500SRMAHV72-18/0.5M

147.05 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 932626 - 93 mm931436471000SRMAHV93-26/1M

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 932626 - 93 mm93143649250SRMAHV93-26/0.25M

130.71 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1153030 - 115 mm1151436591000SRMAHV115-30/1M

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1153030 - 115 mm115143661250SRMAHV115-30/0.25M

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1253232 - 125 mm125143672500SRMAHV125-32/0.5M

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 431212 - 43 mm43166012500SRMAHV43-12/0.5M

100.21 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 431212 - 43 mm431660161000SRMAHV43-12/1M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse separat aufsteckbar Features UV-beständig | kann unbegrenzt | halogenfrei gelagert werden Farbe Schwarz Maximale Temperatur(°C) +120
Temperatur(°C) -40 Produktart Wärmeschrumpf ohne Schraubverbinder RoHS-konform Ja

Technischer Support