Schrumpfschlauch ohne Schraubverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

345619

Teilenummer
345619
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Querschnitt (maximal)(mm²) 2.50 Hersteller Teilenummer 345619
Querschnitt(mm²) 1.50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Produktart Wärmeschrumpf ohne Schraubverbinder
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) SRMH

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne Schraubverbinder, die Teilenummer ist 345619.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 345619.

Technischer Support