Board-In-Crimpverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAN-002T-0.8A
SDN-21T-P1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Kontaktmaterial Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Nennstrom
(A)
Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell)

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2430Messing0.22SAN-002T-0.8A0.052SANSAN-002T-0.8A

0.05 €

1 3 Arbeitstage 1822Phosphorbronze0.83SDN-21T-P1.50.337SDNSDN-21T-P1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Zinn Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Steckdose
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25 Nennspannung(V DC) 250|250
Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 1 Produktart Crimpkontakt
RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 1

Technischer Support