Kabel-zu-Platine-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPAL-001T-P0.5
SSHL-002T-P0.2-MINI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Anschluss Steckertyp Steckverbinder Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Temperatur
(°C)
Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V AC)
Nennspannung
(V DC)
Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell)

0.03 €

1 3 Arbeitstage 2226-CrimpenStift--20.08 - 0.330.33SPAL-001T-P0.5PA 66 UL94V-0-0.13--3250--SPAL-001T-P0.5

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2630Zinn-SteckdoseVerzinntPhosphorbronze--0.13SSHL-002T-P0.2-MINI-+850.05-251--50|50GHSSHL-002T-P0.2-MINI

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Crimpen Anschlüsse Wire-to-Board Industrieprodukte nein
Anzahl Reihen 1 Produktart Crimpkontakt RoHS-konform Ja
Gesamtzahl Stifte 1

Technischer Support