(female) Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPH-001T-P0.5L

Teilenummer
SPH-001T-P0.5L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 22 AWG (min.) 26 Farbe Zinn
Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Steckdose Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Phosphorbronze Querschnitt (maximal)(mm²) 0.33
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer SPH-001T-P0.5L Maximale Temperatur(°C) +85
Querschnitt(mm²) 0.13 Temperatur(°C) -25 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V DC) 250|250 Anzahl Reihen 2 Produktart Crimpkontakt
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) PAD Gesamtzahl Stifte 1
Modell (Herstellermodell) SPH-001T-P0.5L

Sie befinden sich auf der Seite für (female) Steckverbinder, die Teilenummer ist SPH-001T-P0.5L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPH-001T-P0.5L.

Technischer Support