Trennbare Crimpverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBH-001T-P0.5
SPH-002T-P0.5L
SPUD-002T-P0.5
SSHL-002T-P0.2
SZE-002T-P0.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Steckverbinder Kontaktmaterial Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V DC)
Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell)

0.05 €

1 3 Arbeitstage 2228ZinnVerzinntPhosphorbronze0.33SBH-001T-P0.5+850.08-251600|6001-BHSBH-001T-P0.5

0.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2428ZinnVerzinntPhosphorbronze0.21SPH-002T-P0.5L+850.08-253250|25011PADSPH-002T-P0.5L

0.03 €

1 3 Arbeitstage 2428ZinnVerzinntKupferlegierung0.22SPUD-002T-P0.5+850.08-253250|2502-PUDSPUD-002T-P0.5

0.04 €

1 3 Arbeitstage 2630ZinnVerzinntPhosphorbronze0.13SSHL-002T-P0.2+850.05-25150|501-GHSSHL-002T-P0.2

0.04 €

1 3 Arbeitstage 2428---0.21SZE-002T-P0.3-0.08---1-ZESZE-002T-P0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Steckdose Anschlüsse Wire-to-Board
Industrieprodukte nein Produktart Crimpkontakt RoHS-konform Ja
Gesamtzahl Stifte 1

Technischer Support