Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCN-001T-P1.0
Farbe | Zinn | Verbindung (Elemente) | Crimpen | Steckertyp | Steckdose |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.33 | Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | SCN-001T-P1.0 |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Querschnitt(mm²) | 0.08 | Temperatur(°C) | -25 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V DC) | 250|250 | Anzahl Reihen | 1 |
Stifte pro Reihe | 1 | Produktart | Crimpkontakt | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | SCN | Gesamtzahl Stifte | 1 | Modell (Herstellermodell) | SCN-001T-P1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Board-In-Anschlüsse, die Teilenummer ist SCN-001T-P1.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCN-001T-P1.0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften