Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
934849001
934849002
934849003
934849006
934849007
934849009
934849010
934849011
934849339
934849340
934849341
934849343
934849344
934849345
934850301
934850302
934850303
934850305
934850306
934850307
934850309
934850310
934850311
934851039
934851040
934851301
934851302
934851303
934851306
934851307
934852001
934852002
934852003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Pins (RJ) Gewindetyp Anschlussseite Farbe Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlusstyp Kabellänge
(m)
Codierung IP-Schutzart Jacke Hersteller Teilenummer Nennspannung
(V AC)
Sensor/ Stellantrieb Modell (Herstellermodell) Kabeldurchmesser

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel2SIP65/IP67/IP69KPUR934849001600|600-RKT 4S-703/2 M-

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel5SIP65/IP67/IP69KPUR934849002600|600-RKT 4S-703/5 M-

54.20 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel10SIP65/IP67/IP69KPUR934849003600|600-RKT 4S-703/10 M-

36.43 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel5SIP65/67PVC934849006600|600-RKT 4S-733/5 M-

47.68 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel10SIP65/67PVC934849007600|600-RKT 4S-733/10 M-

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125164M12BlauM16- Sockel. GeradeSockel. Gerade2TIP65/IP67/IP69KPUR93484900950|60-RKT 4T-723/2 M-

37.51 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125164M12BlauM16- Sockel. GeradeSockel. Gerade5TIP65/IP67/IP69KPUR93484901050|60-RKT 4T-723/5 M-

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.40+125164M12BlauM16- Sockel. GeradeSockel. Gerade10TIP65/IP67/IP69KPUR93484901150|60-RKT 4T-723/10 M-

40.72 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade2SIP65/IP67/IP69KPUR934849339600|600GeschirmtRKTS 4S-700/2 M SW-

47.68 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade5SIP65/IP67/IP69KPUR934849340600|600GeschirmtRKTS 4S-700/5 M SW-

69.37 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade10SIP65/IP67/IP69KPUR934849341600|600GeschirmtRKTS 4S-700/10 M SW-

33.21 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade2SIP65/67PVC934849343600|600GeschirmtRKTS 4S-915/2 M SW-

40.72 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade5SIP65/67PVC934849344600|600GeschirmtRKTS 4S-915/5 M SW-

58.53 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlackM12- Sockel. GeradeSockel. Gerade10SIP65/67PVC934849345600|600GeschirmtRKTS 4S-915/10 M SW-

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. Gerade-SIP65/IP67/IP69KPUR934850301600|600-RKWT 4S-703/2 M SW-

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. Gerade-SIP65/IP67/IP69KPUR934850302600|600-RKWT 4S-703/5 M SW-

54.20 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. Gerade-SIP65/IP67/IP69KPUR934850303600|600-RKWT 4S-703/10 M SW-

28.93 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 8.30+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel2SIP65/67PVC934850305600|600-RKWT 4S-733/2 M SW-

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.30+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel5SIP65/67PVC934850306600|600-RKWT 4S-733/5 M SW-

47.68 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 8.30+125163+PEM12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel10SIP65/67PVC934850307600|600-RKWT 4S-733/10 M SW-

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125164M12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel2TIP65/IP67/IP69KPUR93485030950|60-RKWT 4T-723/2 M SW-

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -+125164M12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel5TIP65/IP67/IP69KPUR93485031050|60-RKWT 4T-723/5 M SW-

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -+125164M12BlackM12- Sockel. rechter WinkelSockel. rechter Winkel10TIP65/IP67/IP69KPUR93485031150|60-RKWT 4T-723/10 M SW-

39.64 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PE-BlauM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade2-IP65/IP67/IP69KPUR934851039600|600GeschirmtRSTS 4S-700/2 M9.40 m

47.68 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage -+125163+PE-BlauM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade5-IP65/IP67/IP69KPUR934851040600|600GeschirmtRSTS 4S-700/5 M9.40 m

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125-3+PEM12BlackM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade2-IP65/IP67/IP69KPUR934851301--RST 4S-703/2 M SW-

37.51 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125-3+PEM12BlackM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade5-IP65/IP67/IP69KPUR934851302--RST 4S-703/5 M SW-

54.20 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125-3+PEM12BlackM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade10-IP65/IP67/IP69KPUR934851303--RST 4S-703/10 M SW-

36.43 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 8.30+90163+PEM12BlackM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade5SIP65/67PVC934851306600|600-RST 4S-733/5 M SW-

47.68 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 8.30+90163+PEM12BlackM12 Stecker. GeradeStecker. Gerade10SIP65/67PVC934851307600|600-RST 4S-733/10 M SW-

30.00 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. rechter Winkel2SIP65/IP67/IP69KPUR934852001600|600GeschirmtRSWT 4S-703/2 M-

37.51 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. rechter Winkel5SIP65/IP67/IP69KPUR934852002600|600GeschirmtRSWT 4S-703/5 M-

54.20 €

1 Verfügbar 42 Arbeitstage 7.40+125163+PEM12BlauM12 Stecker. rechter WinkelStecker. rechter Winkel10SIP65/IP67/IP69KPUR934852003600|600GeschirmtRSWT 4S-703/10 M-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -40 Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel. offenes Ende Stecker Standard Sensor connector
Kabelfarbe Schwarz Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²) 1.50 Produktart Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder (pre-fab)

Technischer Support