Teilenummer
|
---|
072500-O |
072502-O |
072504-O |
072506-O |
072508-O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 072500-O | 2 | 5.50 | 2 | 072500-O | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 072502-O | 3 | 8 | 3 | 072502-O | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 072504-O | 5 | 13 | 5 | 072504-O | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 072506-O | 8 | 20.50 | 8 | 072506-O | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 072508-O | 10 | 25.50 | 10 | 072508-O |
Loading...
AWG maximal | 24 | AWG (min.) | 24 | Gehäusematerial | Nylon 6,6 UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Details) | 24 | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Sockel . Gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktabstand(mm) | 2.50 | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl Reihen | 1 | Produktart | Behälter + Geflecht | RoHS-konform | Ja |
Steckverbinder | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften