Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
072500-U
072501-U
072502-U
072504-U
072505-U
072506-U
072508-U
072509-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade072500-U22072500-U

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter Winkel072501-U22072501-U

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade072502-U33072502-U

0.44 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade072504-U55072504-U

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter Winkel072505-U55072505-U

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade072506-U88072506-U

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade072508-U1010072508-U

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter Winkel072509-U1010072509-U

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Nylon 6,6 UL 94 V-0 Verbindung (Elemente) Druck Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Messing Kontaktabstand(mm) 2.50 Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.64
Stiftform Quadratisch Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Steckverbinder Vernickelt

Technischer Support