Teilenummer
|
---|
1501036 |
1501038 |
1501046 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 1501036 | 1501036 | |
32.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 1501038 | 1501038 | |
32.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | 1501046 | 1501046 |
Loading...
Kabelfunktionen | flexibler Kern | Kabelmodell | LiY | Kernlayout(mm) | 14 x 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | nein | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 | Durchmesser(mm) | 1.30 |
Verpackt | Ja | Produktart | Strand | RoHS-konform | Ja |
Pro Meter verkauft | nein | Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 |
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -30 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften