Litzendraht, H05V-K【5-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1502010
1502010/5
1502010/10
1502010/25
1502010/50
1502011/5
1502011/10
1502011/50
1502012
1502012/5
1502012/10
1502012/25
1502012/50
1502014/5
1502014/10
1502014/25
1502014/50
1502015/50
1502016/5
1502017/5
1502017/25
1502018/10
1502019/5
1502019/10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

62.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot15020101502010

8.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1502010/51502010/5

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1502010/101502010/10

22.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1502010/251502010/25

37.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 19 Arbeitstage Rot1502010/501502010/50

7.88 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Orange1502011/51502011/5

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Orange1502011/101502011/10

37.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Orange1502011/501502011/50

65.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz15020121502012

8.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1502012/51502012/5

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1502012/101502012/10

22.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1502012/251502012/25

37.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage Schwarz1502012/501502012/50

8.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1502014/51502014/5

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1502014/101502014/10

22.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1502014/251502014/25

37.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1502014/501502014/50

37.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Grün1502015/501502015/50

7.88 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Braun1502016/51502016/5

8.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Violett1502017/51502017/5

22.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Violett1502017/251502017/25

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Grau1502018/101502018/10

8.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß1502019/51502019/5

12.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß1502019/101502019/10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Flexibel Kabelmodell H05V-K Kernlayout feindrähtig nach VDE 0295 klasse 5
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 1 x 0,75 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.75 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Durchmesser(mm) 2.30 Verpackt Ja Produktart Strand
RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein Isolierendes Material PVC
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -40
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +5 Nennspannung(V) 300 Nennspannung U0(V) 500
Prüfspannung(V) 2000

Technischer Support