Heißschrumpf-Schmelzklebeband【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

130837

Teilenummer
130837
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Halogen frei Ja Hersteller Teilenummer 130837
Werkstoff Ethylenvinylacetat Maximale Temperatur(°C) +200 Produktart Heißschrinkschmelzklebeband
RoHS-konform Ja Temperatur(°C) +200|+80 Modell (Herstellermodell) 130837

Sie befinden sich auf der Seite für Heißschrumpf-Schmelzklebeband, die Teilenummer ist 130837.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 130837.

Technischer Support