Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DX0507/BL/24V
Gehäusefarbe | Rostfreier Stahl | Farbe | Blau | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende |
---|---|---|---|---|---|
Spannung U (F)(V) | 3.8|3.8 | IP-Schutzart | IP67 | LED-Warnleuchten | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel |
Lichtintensität I (V)(mcd) | 1600 | Montageart (LEDs) | Schraube | Betriebsstrom(mA) | 25|25 |
Betriebsspannung(V DC) | 24|24 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 46.2 | Größe (⌀)(mm) | 15 |
Produktart | LED- Kontrollleuchte | Recess Durchmesser(mm) | 12.1 | Ausführung | DX0507/BL/24V |
Ausführung (verschied.) | Das Profil ragt aus dem Bedienpanel. |
Sie befinden sich auf der Seite für LED- Kontrollleuchte, die Teilenummer ist DX0507/BL/24V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX0507/BL/24V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften