Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Farbe | Anschluss | Elektrische Lebensdauer | Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) | Industrieprodukte | Lebensdauer (h) | Helle Farbe | Leistung (W) | Tiefe (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Modell (Frontplatte) | Modell (Herstellermodell) | Spannung (maximal) (V) | Spannung (min.) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Farblos | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | 10 | Quadratisch | 1.69.507.125/1002 | 28 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Rot (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Rot | 1.2 | - | 10 | Quadratisch | 1.69.507.125/1301 | 28 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12.50 | Gelb (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Gelb | 1.2 | - | 10 | Quadratisch | 1.69.507.125/1402 | 28 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.50 | Grün (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | 10000 | Grün | 1.2 | - | 10 | Quadratisch | 1.69.507.125/1502 | 28 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Farblos | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Durchsichtig | 1.2 | - | - | Pfeil | 1.69.507.145/1002 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Rot | 1.2 | - | - | Pfeil | 1.69.507.145/1301 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Gelb | 1.2 | - | - | Pfeil | 1.69.507.145/1402 | 28 | 28 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Grün | 1.2 | - | - | Pfeil | 1.69.507.145/1502 | 28 | 28 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Rot | - | - | - | Pfeil | 1.69.507.157/1301 | 230 | 230 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Gelb | - | - | - | Pfeil | 1.69.507.157/1402 | 230 | 230 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün (transparent) | Lötanhänger | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | - | Snap-in - Form des Loches | - | 10000 | Grün | - | - | - | Pfeil | 1.69.507.158/1502 | 230 | 230 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | rot | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | - | Rot | - | 18 | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.804/0000 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | grün | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | - | Grün | - | 18 | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.810/0000 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | - | Rot | - | 18 | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.834/1301 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | - | Grün | - | 18 | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.840/1503 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | nein | - | Gelb | - | 18 | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.846/1402 | 28 | 24 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Rot | - | - | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.864/1301 | 28 | 24 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Grün | - | - | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.870/1503 | 28 | 24 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Gelb | - | - | 5 | Kreisförmig | 1.69.508.876/1402 | 28 | 24 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün (transparent) | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | 15 000 h | - | - | - | - | 1.2 | - | 14 | Kreisförmig | 1.69.523.003/1502 | 28 | 28 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Rot | - | 30.5 | 10 | Kreisförmig | 1.69.525.205/1300 | 28 | 28 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grün | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Grün | - | 30.5 | 10 | Kreisförmig | 1.69.525.210/1500 | 28 | 28 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Gelb | - | 30.5 | 10 | Kreisförmig | 1.69.525.215/1400 | 28 | 28 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Blau | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Blau | - | 30.5 | 10 | Kreisförmig | 1.69.525.216/1600 | 28 | 28 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Farblos | CEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | Lötanhänger | - | Snap-in - Form des Loches | - | - | Durchsichtig | - | 30.5 | 10 | Kreisförmig | 1.69.525.221/1000 | 28 | 28 |
Loading...
IP-Schutzart | IP40 | Produktart | Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser(mm)
Farbe
Anschluss
Elektrische Lebensdauer
Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter)
Industrieprodukte
Lebensdauer(h)
Helle Farbe
Leistung(W)
Tiefe(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Modell (Frontplatte)
Modell (Herstellermodell)
Spannung (maximal)(V)
Spannung (min.)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften