Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
251-10509 |
251-10709 |
251-21109 |
251-21209 |
251-21309 |
251-21409 |
251-30109 |
251-30209 |
251-30309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Maße (mm) | Wanddicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyethylen (PE) | 80 | -30 | G51PE PE NA 25 | (A x B x C x D) 9.9 x 6.7 x 6.4 x 4.5 | 6.5 | |
147.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyethylen (PE) | 80 | -30 | G51PG PE NA 25 | (A x B x C x D) 13.2 x 10.1 x 6.8 x 4.8 | 9.7 | |
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyamid | 95 | -60 | G51NA PA6 NA 25 | (A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.7 | 1.3 | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyamid | 95 | -60 | G51NB PA6 NA 25 | (A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.7 | 2.1 | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyamid | 95 | -60 | G51NC PA6 NA 25 | (A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.7 | 3.3 | |
315.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | In Übereinstimmung mit UL94 HB. | Polyamid | 95 | -60 | G51ND PA6 NA 25 | (A x B x C x D) 8.4 x 5.1 x 6.2 x 4.3 | 4.8 | |
147.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entspricht PAN 6480 | PTFE | 260 | -60 | G51TA PTFE NA 3 | (A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.7 | 1.3 | |
202.21 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entspricht PAN 6480 | PTFE | 260 | -60 | G51TB PTFE NA 3 | (A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.7 | 2.1 | |
359.64 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entspricht PAN 6480 | PTFE | 260 | -60 | G51TC PTFE NA 3 | (A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.7 | 3.3 |
Loading...
Farbe | Ecru | Produktart | Kantenschutz | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Maße(mm)
Wanddicke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften