Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
071104/5
Kabelfunktionen | Stoffhülle | Kabelmodell | H05VV-F | Farbe | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Kernlayout(mm) | 32 x 0.2 | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 3 x 1 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 1 |
Halogen frei | nein | Hersteller Teilenummer | 071104/5 | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 |
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Nennspannung(V AC) | 300 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 3 |
Durchmesser(mm) | 7.30 | Verpackt | Ja | Produktart | Anschlussleitung |
RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein |
Modell (Herstellermodell) | 071104/5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussleitung, H05VV-F, die Teilenummer ist 071104/5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 071104/5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften