Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SM23276
Differenzstrom(A) | 0.03 | Nennstrom(A) | 100 | Nennspannung(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 2 | Größe (Höhe)(mm) | 90 | Größe (Tiefe)(mm) | 70 |
Größe (Breite)(mm) | 71 | Produktart | RCCB |
Sie befinden sich auf der Seite für RC-Einheit, die Teilenummer ist 5SM23276.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SM23276.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften