F204 Fehlerstromschutzschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2CSF204101R1400
2CSF204101R1630
2CSF204101R3400
2CSF204123R1630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V AC)
RoHS-konform Ausführung Ausführung (verschied.) Differenzstrom
(A)
Frequenz
(Hz)
Nennspannung
(V AC)

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---40---230/400Ja4-polig 40 A 0,03Packung0.0350230|400

85.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85706963230-230 - 400----0.03--

63.07 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 85706940230-230 - 400----0.3--

114.71 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage 85706963230230 - 400-----0.03--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Stifte 4 Produktart RCCB Freigabeeigenschaften A

Technischer Support