S-ARC1 B16 Devise integriert mit MCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2CSF204101R1250

Teilenummer
2CSF204101R1250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.56 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Anzahl der Stifte 4 Betriebsspannung(V AC) 230/400
Produktart RCCB Freigabeeigenschaften A RoHS-konform Ja
Ausführung 4-polig 25 A 0,03 Differenzstrom(A) 0.03 Frequenz(Hz) 50
Nennspannung(V AC) 230|400

Technischer Support