Hersteller-Teilenummer: 5SG1701
Marke: SIEMENS
Preis: 30.13 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SG1701
Farbe | Weiß | Sicherungsgröße | D02 | Nennstrom(A) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Anzahl der Stifte | 1 | Größe (Höhe)(mm) | 83 |
Größe (Tiefe)(mm) | 64 | Größe (Breite)(mm) | 27 | Produktart | NEOZED Sicherungshalter |
Größe | D02 | Ausführung (verschied.) | Mit Absicherung nach BGV A3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften