LED-Halter EROUND-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E2LP1A2V1

Teilenummer
E2LP1A2V1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Funktionen (Schalter) momentan IP-Schutzart IP20
Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -25 Befestigungsart Frontplatte fixiert
Produktart LED RoHS-konform Ja Schaltstrom (maximal)(A) 0.015
Modell (Herstellermodell) E2LP1A2V1 Helle Farbe Weiß Schaltspannung(V DC) 30|30

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Halter EROUND-Serie, die Teilenummer ist E2LP1A2V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2LP1A2V1.

Technischer Support