Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
852-1112
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | 80 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Anzahl der Ethernet Ports | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur (maximal)(°C) | 60 | Einsatztemperatur (min.)(°C) | 0 | Größe (Höhe)(mm) | 99.6 |
Größe (Tiefe)(mm) | 116 | Größe (Breite)(mm) | 46 | Produktart | Industrieller Ethernet Switch |
Modell (Herstellermodell) | 852-1112 | Arbeitsprinzip | Verwalteter Switch |
Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch, die Teilenummer ist 852-1112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 852-1112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften