Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40.31.7.012.0000 |
40.31.7.024.0000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V DC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Spannung (V DC) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 18 | 8.8 | 288 | 40.31.7.012.0000 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 36 | 17.5 | 1150 | 40.31.7.024.0000 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Kontaktmaterial | AgNi | Kontaktschalter | 1 Umschaltung |
---|---|---|---|---|---|
Steuermodus | monostabil. 1 Spule | Abstand (Spule / Clips)(mm) | 8 | Elektrische Lebensdauer | 200 x 103 Schaltzyklen |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 25 |
Größe (Breite)(mm) | 12.4 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 29 | Produktart | PCB-Relais |
RoHS-konform | Ja | Schaltstrom (maximal)(A) | 12 | Kapazität (maximal)(VA) | 3000 |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V DC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Spannung(V DC)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften