Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
166-34706
Winkel | Gerade | Farbe | Metall | Außengewinde | M40 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 166-34706 | Maximale Temperatur(°C) | +300 | Temperatur(°C) | -100 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 570.80 | Produktart | Schlauchschwanz | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | SCSB40-SM-M40-NPB ML |
Sie befinden sich auf der Seite für Armaturen für Metallrohre und Metallgeflechte, die Teilenummer ist 166-34706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166-34706.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften