Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
166-31104
Winkel | Gerade | Farbe | Metall | Außengewinde | M20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 166-31104 | Maximale Temperatur(°C) | +300 | Temperatur(°C) | -100 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 350.50 | Produktart | Schlauchschwanz | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | PCS20-SM-M20-NPB ML (10) |
Sie befinden sich auf der Seite für Armaturen für Metallrohre mit Kunststoffbeschichtung, die Teilenummer ist 166-31104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166-31104.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften