Wandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RS70061FE00
3RS70062FW00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Modell (Herstellermodell)

296.92 €

1 11 Arbeitstage Schrauben243 RS 7006-1 FE 00

323.81 €

1 11 Arbeitstage Federbelastetes Terminal-3 RS 7006-2 FW 00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart ISO-Transformator Größe (Höhe)(mm) 93 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 72.5
Größe (Breite)(mm) 17.5 Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25 Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) +60
ohmscher Widerstand(Ω) 100 Eingangssignal (Spannung) 20 V Eingangssignal (Strom) 20 mA
Eingangssignal (Strom) (maximal)(mA) 20 Eingangssignal (Spannung) (maximal)(V) 20 Last 500 Ω
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Ausgangsstrom) 0.25 Ausgang (Spannung) 20 mA RoHS-konform 10 V
Netzspannung (num.)(V AC) Ja

Technischer Support