Teilenummer
|
---|
57891-00000-00 |
57892-00000-00 |
57892-00001-00 |
57893-00000-00 |
57893-00001-00 |
57894-00000-00 |
57894-00001-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 80 | 100 | - | 57891-00000-00 | 100 x 80 mm | ||
3.40 € | 16 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | - | 18 | 57892-00000-00 | 18 mm | |
3.40 € | 16 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Braun | - | - | 18 | 57892-00001-00 | 18 mm | |
3.40 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | - | 22 | 57893-00000-00 | 22 mm | |
3.40 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Braun | - | - | 22 | 57893-00001-00 | 22 mm | |
3.40 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | - | - | 26 | 57894-00000-00 | 26 mm | |
3.40 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Braun | - | - | 26 | 57894-00001-00 | 26 mm |
Loading...
Werkstoff | Filz | Produktart | Filz-Schieber |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften