Sensor/ Stellantrieb - Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40-1492122
40-1592132
42-100018
42-500017
42-500018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Anzahl der Pins (RJ) Gewindeart Anschluss Codierung Anschluss A (Sensoren / Aktoren) Anschluss B (Sensoren / Aktoren) Steckverbinder Standard Steckertyp Steckverbinder (maximal)
(mm²)
Sensor/ Stellantrieb Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindung (Elemente) IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V DC)
Produktart

62.73 €

1 3 Arbeitstage -----D-SUB- SockelM12- Sockel. gerader | M12 Stecker. GeradeSteckverbinderAdapter. Y-förmig-----40-1492122---Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -----D-SUB Stecker-Steckverbinder-0.50Geschirmt8 - 9Schraubanschluss-40-1592132---Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5--M12 Stecker. GeradeM12 Stecker. gerade | M12- Sockel. GeradeSensoranschlussAdapter. Y-förmig-B-codiert | abgeschirmt--IP6742-1000184-32Sensor/ Stellantrieb - Adapter

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage +85-405M12AM12- Sockel. rechter WinkelM12 Stecker. GeradeSensoranschlussAdapter. T-Form----IP6742-500017450-Sensor/ Stellantrieb Splitter / Adapter

96.35 €

1 3 Arbeitstage --5--M12- Sockel. GeradeM12- Sockel. gerader | M12 Stecker. GeradeSensoranschlussAdapter. Y-förmig-Geschirmt--IP6742-5000184-50Sensor/ Stellantrieb - Adapter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) Provertha I-NET

Technischer Support