Teilenummer
|
---|
1-2273109-4 |
1-2273113-4 |
1-2273114-4 |
3-2273124-4 |
2273110-4 |
2273115-4 |
2273124-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfarbe | Kabeldurchmesser (mm) | Codierung | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Jacke | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V DC) | Anzahl der Pins (RJ) | Sensor/ Stellantrieb | Gewindeart Anschluss | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 9.98 | A | M8 Stecker. Gerade | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | PVC | 1-2273109-4 | +80 | -30 | 4 | 34|34 | 4 | - | M8|M12 | 1-2273109-4 | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | Schwarz | 5 | A | M12 Stecker. Gerade | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | PVC | 1-2273113-4 | +80 | -30 | 4 | 250|250 | 4 | - | M12 | 1-2273113-4 | |
17.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5.20 | A | M12 Stecker. Gerade | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | PVC | 1-2273114-4 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | - | M12 | 1-2273114-4 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4.1 | - | M8- Sockel. rechter Winkel | M8 Stecker. Gerade | Sockel. rechtwinkliger Stecker. Gerade | PUR | 3-2273124-4 | +90 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 3-2273124-4 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4 .10 | A | M8- Sockel. Gerade | M12 Stecker. Gerade | Sockel. gerader Stecker. Gerade | PUR | 2273110-4 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8|M12 | 2273110-4 | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 6 | A | M12 Stecker. Gerade | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | PUR | 2273115-4 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | - | M12 | 2273115-4 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4.1 | - | M8- Sockel. rechter Winkel | M8 Stecker. Gerade | Sockel. rechtwinkliger Stecker. Gerade | PUR | 2273124-4 | +80 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 2273124-4 |
Loading...
Kabellänge(m) | 1.50 | Farbe | Blau | Steckverbinder Standard | Sensoranschluss |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²) | 0.326 | Industrieprodukte | nein | Produktart | Sensor/ Stellantrieb |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfarbe
Kabeldurchmesser(mm)
Codierung
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Anschluss B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Jacke
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V DC)
Anzahl der Pins (RJ)
Sensor/ Stellantrieb
Gewindeart Anschluss
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften