Einstichthermometer (HACCP)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DET3R

Teilenummer
DET3R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.85 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf DAkkS-Standards Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.5 Grundlegende Genauigkeit(°C) ± 0.5
Kalibrierungsservice 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) Spannungsversorgung (Details) 1 x LR44 Länge(mm) 105
Sonden- Thermometer Funktionen Entspricht den HACCP-Standards Größe (Breite)(mm) 25 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 218
Produktart Thermometer Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Sensortyp Penetration Sensor
Temperatur -40 bis + 250 °C. Temperatur (maximal)(°C) +250 Temperaturbereich(°C) -40 bis +250
Temperatur (min.)(°C) -40 Gewicht(g) 34 Auflösung(°C) 0.1

Technischer Support