SPS-Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFP0521COLD
AFPXCABUSB2D
CABMINIUSB5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

34.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AFP0521COLDAFP 0521 COLD

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AFPXCABUSB2DAFPXCABUSB 2D

8.93 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage CABMINIUSB5DCABMINIUSB 5D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

beglaubigt EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Anschluss 0,2 - 0,25 mm². flexibel / 0,2 - 4,0 mm². starr Bauform der Aufnahme (Details) Auf Zylinderschiene nach DIN 50 022. 35 mm oder Schraubbefestigung mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1
Interferenzunterdrückung EN 55 011/55 022 Klasse B Produktart SPS-Kabel

Technischer Support