Stoppende sechseckig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10062397
10062398
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außengewinde Hersteller Teilenummer Temperaturbereich
(°C)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M2510062397-40 - + 100 °C. kurzfristig bis zu ~ +150EVSGS 25EVSGS 25M 25

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M3210062398-40 - + 100 °C. kurz auf ~ 150EVSGS 32EVSGS 32M 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grauweiß (RAL 7035) Halogen frei nein IP-Schutzart IP56
Werkstoff (Details) Polyamid Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +100
Temperatur(°C) -40 Produktart Einfüllstopfen

Technischer Support