Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01126506
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Datenspeicher | 512 | Anzeige (Testausrüstung) | LCD | digital |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (Komponenten) | USB | IP-Schutzart | IP53 | Messart | Erdspieß |
Größe (Höhe)(mm) | 250 | Größe (Breite)(mm) | 272 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 128 |
Produktart | Erdungsmesser | lesen Kategorie | CAT IV | Lesebereich - Spannung(V) | 0 - 65 |
Gewicht(g) | 3000.0 | Lesereichweite - ohmscher Widerstand | 0,12 Ω bis 70 kΩ | Gewicht, Information | inkl. Akku |
Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsmesser, die Teilenummer ist P01126506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01126506.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften