Klemmleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
789-127
789-128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 789-127CCC

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 789-128COC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Klemmleiste Kabel ⌀ (maximal)(mm) 2.5 Kabel ⌀ (min.)(mm) 0.08
Kabel ⌀ Reichweite 0.08 - 2.5 mm Gehäusemerkmale 3-polig Farbe Grau
Kompatibel mit (Details) Leergehäuse 55 mm Verbindung (Elemente) Gefedert Maximale Temperatur(°C) +70
Temperatur(°C) -25

Technischer Support